DokumentGrößeDatum
  MA_MC-CAN2_Kommunikationskarte_CAN_v2-0_DE_EN504 kB14.12.2011
  MA_MC-ETH_Kommunikationskarte_Ethernet_v1-1_DE_EN421 kB21.08.2008
  MA_MC-ISI_Industrielle_serielle_Schnittstelle_v2-1_DE_EN1129 kB11.01.2012
  MA_MC-PBM_MC-PBS_Kommunikationskarte_PROFIBUS_Master_Slave_v2-0_DE_EN770 kB14.12.2011
  MA_MC-PNC_MC-PND_Kommunikationskarte_PROFINET_Controller_Device_v1-0_DE_EN1036 kB08.10.2008